Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±5%) |
インピーダンスタイプ (Ω) | SRF typ (MHz) 3 | DCR max (Ω) 4 | Irms (A) 5 | カラーコード 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 MHz | 900 MHz | ||||||
0805LS-78NXJRC | 0.078 @ 7.9 MHz | 48.54 | 414.00 | 1440 | 0.042 | 2.0 | Black |
0805LS-111XJRC | 0.11 @ 7.9 MHz | 65.71 | 512.10 | 1200 | 0.050 | 2.0 | Brown |
0805LS-471XJRC | 0.47 @ 7.9 MHz | 296.40 | 2140.00 | 500 | 0.31 | 0.72 | Red |
0805LS-681XJRC | 0.68 @ 7.9 MHz | 435.70 | 2136.00 | 400 | 0.46 | 0.59 | Orange |
0805LS-102XJRC | 1.0 @ 7.9 MHz | 633.70 | 2265.00 | 340 | 0.69 | 0.50 | Yellow |
0805LS-122XJRC | 1.2 @ 7.9 MHz | 751.50 | 2235.00 | 280 | 1.2 | 0.40 | Brown |
0805LS-152XJRC | 1.5 @ 7.9 MHz | 1006.00 | 1635.00 | 275 | 1.0 | 0.49 | Green |
0805LS-182XJRC | 1.8 @ 7.9 MHz | 1220.00 | 1664.00 | 246 | 1.2 | 0.41 | Blue |
0805LS-222XJRC | 2.2 @ 7.9 MHz | 3365.00 | 1101.00 | 106 | 1.3 | 0.37 | Brown |
0805LS-272XJRC | 2.7 @ 7.9 MHz | 1917.00 | 1685.00 | 105 | 1.5 | 0.35 | Violet |
0805LS-332XJRC | 3.3 @ 7.9 MHz | 7765.00 | 969.50 | 83.0 | 1.6 | 0.33 | Gray |
0805LS-392XJRC | 3.9 @ 7.9 MHz | 1286.00 | 569.90 | 52.0 | 1.7 | 0.30 | White |
0805LS-472XJRC | 4.7 @ 7.9 MHz | 1560.00 | 1075.00 | 50.0 | 1.9 | 0.28 | Black |
0805LS-682XJRC | 6.8 @ 7.9 MHz | 723.30 | 888.20 | 35.0 | 2.3 | 0.26 | Brown |
0805LS-822XJRC | 8.2 @ 2.5 MHz | 546.60 | 29.78 | 27.0 | 2.6 | 0.25 | Red |
0805LS-103XJRC | 10 @ 2.5 MHz | 306.20 | 28.82 | 21.0 | 3.5 | 0.20 | Orange |
0805LS-153XJRC | 15 @ 2.5 MHz | 318.50 | 56.94 | 17.0 | 5.0 | 0.18 | Yellow |
0805LS-223XJRC | 22 @ 2.5 MHz | 294.50 | 111.80 | 13.0 | 6.2 | 0.15 | Green |
0805LS-273XJRC | 27 @ 2.5 MHz | 203.00 | 249.00 | 11.0 | 11.0 | 0.12 | Blue |
A max | B max | C max | D ref | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | 0.075 | 0.063 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | inches |
2,29 | 1,91 | 1,60 | 0,51 | 1,27 | 0,51 | 1,02 | 1,78 | 1,02 | 0,76 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500 | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,6 | 0,23 |