部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (nH) 2 | 公差 (%) 3 | インピーダンスタイプ (Ω) | SRF typ (MHz) 4 | DCR max (mΩ) 5 | Irms (A) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 MHz | 900 MHz | ||||||
0402AF-560XJLW | 56 | 5 | 31.2 | 237 | 1900 | 95.0 | 1.0 |
A max2 | B max | C max3 | D ref | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.044 | 0.026 | 0.026 | 0.020 | 0.009 | 0.017 | 0.018 | 0.026 | inches |
1,12 | 0,66 | 0,66 | 0,51 | 0,23 | 0,43 | 0,46 | 0,66 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 | |
5000* | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 | |
10000* | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 |