Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (nH) 2 | 公差 (%) 3 | インピーダンスタイプ (kΩ) | SRF typ (GHz) 4 | DCR max (mΩ) 5 | Irms (mA) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 MHz | 900 MHz | ||||||
0402AF-200XJLW | 20 | 5 | 0.01 | 0.08 | 2.6 | 50.0 | 1600 |
0402AF-220XJLW | 22 | 5,3,2 | 0.01 | 0.09 | 2.5 | 65.0 | 1300 |
0402AF-330XJLW | 33 | 5 | 0.02 | 0.14 | 2.3 | 60.0 | 1400 |
0402AF-360XJLW | 36 | 5,3,2 | 0.02 | 0.16 | 2.3 | 75.0 | 1300 |
0402AF-390XJLW | 39 | 5,3,2 | 0.02 | 0.17 | 2.2 | 115 | 830 |
0402AF-510XJLW | 51 | 5,3,2 | 0.03 | 0.22 | 1.9 | 70.0 | 1100 |
0402AF-560XJLW | 56 | 5 | 0.03 | 0.24 | 1.9 | 95.0 | 1000 |
0402AF-720XJLW | 72 | 5 | 0.04 | 0.31 | 1.7 | 100 | 1000 |
0402AF-780XJLW | 78 | 5,3,2 | 0.04 | 0.34 | 1.6 | 130 | 970 |
0402AF-101XJLW | 100 | 5,3,2 | 0.06 | 0.51 | 1.4 | 160 | 900 |
0402AF-141XJLW | 140 | 5,3,2 | 0.08 | 0.62 | 1.2 | 260 | 630 |
0402AF-181XJLW | 180 | 5,3,2 | 0.10 | 0.82 | 1.2 | 280 | 560 |
0402AF-201XJLW | 200 | 5 | 0.12 | 1.09 | 1.0 | 440 | 400 |
0402AF-221XJLW | 220 | 5,3,2 | 0.13 | 1.04 | 1.2 | 530 | 380 |
0402AF-251XJLW | 250 | 5 | 0.14 | 1.21 | 0.90 | 360 | 520 |
0402AF-271XJLW | 270 | 5,3,2 | 0.16 | 1.31 | 0.86 | 550 | 360 |
0402AF-301XJLW | 300 | 5,3,2 | 0.17 | 1.53 | 0.86 | 410 | 420 |
0402AF-331XJLW | 330 | 5 | 0.19 | 1.83 | 0.82 | 560 | 350 |
0402AF-361XJLW | 360 | 5 | 0.21 | 1.90 | 0.81 | 575 | 360 |
0402AF-391XJLW | 390 | 5 | 0.22 | 2.33 | 0.76 | 750 | 300 |
0402AF-421XJLW | 420 | 5 | 0.25 | 2.25 | 0.70 | 700 | 340 |
0402AF-471XJLW | 470 | 5,3,2 | 0.28 | 2.66 | 0.65 | 730 | 310 |
0402AF-561XJLW | 560 | 5,3,2 | 0.33 | 3.59 | 0.60 | 920 | 200 |
A max2 | B max | C max3 | D ref | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.044 | 0.026 | 0.026 | 0.020 | 0.009 | 0.017 | 0.018 | 0.026 | inches |
1,12 | 0,66 | 0,66 | 0,51 | 0,23 | 0,43 | 0,46 | 0,66 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 | |
5000* | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 | |
10000* | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 |