Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (nH)
2
(公差: ±5%) |
インピーダンスタイプ (Ω) | SRF typ (GHz) 3 | DCR max (Ω) 4 | Irms (mA) 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 MHz | 900 MHz | |||||
026011F-270XJRW | 27 | 16.60 | 133.70 | 3.9 | 0.125 | 480 |
026011F-720XJRW | 72 | 42.10 | 353.70 | 2.6 | 0.460 | 210 |
026011F-101XJRW | 100 | 59.20 | 506.10 | 2.3 | 0.570 | 200 |
026011F-151XJRW | 150 | 91.52 | 747.20 | 1.8 | 0.680 | 190 |
026011F-271XJRW | 270 | 154.40 | 1434.00 | 1.6 | 1.300 | 130 |
026011F-431XJRW | 430 | 253.00 | 2507.00 | 1.1 | 2.100 | 100 |
026011F-561XJRW | 560 | 320.50 | 3435.00 | 1.0 | 3.100 | 90 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026011F-270 | All Others | |||||||||
0.030 | 0.015 | 0.013 | 0.022 | 0.0110 | 0.005 | 0.010 | 0.016 | 0.014 | inches | |
0,76 | 0,38 | 0,33 | 0,55 | 0,28 | 0,13 | 0,25 | 0,41 | 0,36 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | T | ![]() |
2000 | 10,000* | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 |