Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (nH)
2
(公差: ±10%) |
インピーダンスタイプ (Ω) | SRF typ (MHz) 3 | DCR max (Ω) 4 | Irms (mA) 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 MHz | 900 MHz | |||||
0201AF-330XKRW | 33 | 19.89 | 159.90 | 3400 | 0.150 | 340 |
0201AF-510XKRW | 51 | 29.56 | 238.50 | 2900 | 0.300 | 280 |
0201AF-680XKRW | 68 | 39.89 | 330.50 | 2600 | 0.330 | 220 |
0201AF-910XKRW | 91 | 53.12 | 437.40 | 2350 | 0.370 | 200 |
0201AF-111XKRW | 110 | 64.71 | 548.80 | 2100 | 0.480 | 170 |
0201AF-141XKRW | 140 | 81.77 | 706.30 | 2000 | 0.650 | 160 |
0201AF-171XKRW | 170 | 101.90 | 910.90 | 1850 | 0.860 | 140 |
0201AF-201XKRW | 200 | 118.60 | 1089.00 | 1700 | 1.250 | 110 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.023 | 0.014 | 0.018 | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.018 | inches |
0,58 | 0,36 | 0,46 | 0,10 | 0,23 | 0,18 | 0,46 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | NA | 0,68 |