Coilcraft 巻線フェライトビーズは、低DCR/高DCRチップフェライトビーズと比較して優れた広帯域性能を提供します。
図1は、Coilcraft 0402DF-12巻線フェライトビーズを 0402サイズの最低DCRチップフェライトビーズと比較しています。0402DFは、周波数範囲全体でより高いインピーダンスを提供し、100MHz以上においてより優れたフィルタリングを提供します。
図2は、同じCoilcraft 0402DF-12巻線フェライトビーズを典型的な高DCRチップフェライトビーズと比較しています。0402DFは、高い定格電流と40%優れたDCRを提供するとともに、同じ高周波減衰を維持します。
製品シリーズ | インダクタンス | 特性 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0201AF | 33 nH — 200 nH | シリーズを見る | |
![]() |
026011F | 27 nH — 560 nH | シリーズを見る |
製品シリーズ | インダクタンス | 特性 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0402FL | 20 nH — 560 nH | シリーズを見る | |
![]() |
0402DF | 20 nH — 3.3 µH | シリーズを見る | |
![]() |
0402AF | 20 nH — 560 nH | シリーズを見る |
製品シリーズ | インダクタンス | 特性 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0603AF | 15 nH — 10 µH | シリーズを見る | |
![]() |
0603LS | 47 nH — 22 µH | シリーズを見る |
製品シリーズ | インダクタンス | 特性 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0805PB | 100 nH — 3.6 µH | シリーズを見る | |
![]() |
0805AF | 110 nH — 22 µH | シリーズを見る | |
![]() |
0805RB | 190 nH — 2.9 µH | シリーズを見る | |
![]() |
0805LS | 78 nH — 27 µH | シリーズを見る |
製品シリーズ | インダクタンス | 特性 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1008AF | 900 nH — 10 µH | シリーズを見る | |
![]() |
1008LS | 1.0 µH — 100 µH | シリーズを見る |
製品シリーズ | インダクタンス | 特性 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1812FS | 1.0 µH — 1000 µH | シリーズを見る | |
![]() |
1812LS | 12 µH — 1000 µH | シリーズを見る |