SBU9-1320

SBU9-1320R7LD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.44
350 $1.97
700 $1.35
1400 $1.04
2800 $0.91
5000 $0.83

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン コモンモード
ピークインピーダンス (kΩ)
最小
インダクタンス (mH) 2
Irms (A) 3 DCR max (Ω) 4 絶縁
電圧 (Vrms) 5
SBU9-1320R7LD 2 12.68 @ 900 kHz 1.3 0.70 0.38 1500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. SBU9-6011R0LC
  2. Inductance tested at 1 kHz, 1 Vrms, and it is measured on Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  4. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

終端処理:

  • RoHS compliant tin-silver over copper.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation (Ref 50 Ohms)

Impedance

回路図

schematic.png

物理的特徴

sbu9d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T
350 178/330 60/100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 8,5 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
2.4 – 2.7 g
パッケージ:
350/13″ reel; Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 20 mm pocket spacing, 8.5 mm pocket depth

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ