Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
最小 インダクタンス (mH) 2 |
Irms (A) 3 | DCR max (Ω) 4 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBU9-103R25LD | 2 | 94.40 @ 230 kHz | 10 | 0.25 | 2.5 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 178/330 | 60/100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 8,5 | 0,5 |