P3219

P3219-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $6.63
250 $5.68
500 $4.94
1000 $3.85
2500 $3.30
5000 $3.03

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
P402 8 (1 - 2 of each) $100.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

High Inductance Series

部品番号 ライン 最小
インダクタンス (mH)
漏れ
インダクタンス
最大 (µH)
Irms (A) DCR max (Ω) 1 絶縁
電圧 (Vrms) 2
P3222-AL 2 2.2 35 5.0 0.040 1250
メモ
  1. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  2. 1250 Vrms, one minute isolation between windings.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Common Mode Attenuation

Common Mode Attenuation

Differential Mode Attenuation

Differential Mode Insertion Loss

物理的特徴

Standard Series

standard.png

High Inductance Series

highinductance.png

#16 AWG tinned copper wire leads except P3217-A, which has #18 AWG leads.
 
Part Number

Lead 
diameter
nom

Weight
(g)
P3213-AL 0.051/1,29 15.8
P3214-AL 0.051/1,29 16.1
P3215-AL 0.051/1,29 16.9
P3216-AL 0.051/1,29 17.6
P3217-AL 0.040/1,02 18.2
P3218-AL 0.051/1,29 19.8
P3219-AL 0.051/1,29  36.0
P3220-AL 0.051/1,29  38.3
P3221-AL 0.051/1,29  38.7
P3222-AL 0.051/1,29  40.4
P3223-AL 0.040/1,02 40.9
P3224-AL 0.051/1,29  40.9

一般仕様

重量:
15.8 - 40.9g

洗浄

PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品

関連製品シリーズ