H7013-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $10.60
250 $8.52
500 $6.62
1000 $5.76
2500 $4.94
5000 $4.52

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
P402 8 (1 - 2 of each) $100.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

H70xx Series

部品番号 ライン 最小
インダクタンス (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 絶縁
電圧 (Vrms) 3
H7013-AL 2 20 2.0 0.35 3750
メモ
  1. Inductance is minimum per winding, tested at 0.1 Vrms, 20 kHz.
  2. DCR is maximum per winding measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. 3750 Vrms, one minute isolation between windings.

終端処理:

  • Tin-silver over tin over copper.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

comohis.gif

物理的特徴

F55XX Series

comohi3d.gif

 

H70XX Series

h70xxd.gif

 

一般仕様

重量:
F55XX Series: 51.3 – 56.7 g
パッケージ:

F55XX Series: 25 parts per tray
H70XX Series: 36 parts per tray

関連製品

関連製品シリーズ