E3506-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $10.60
50 $8.99
100 $6.75
250 $5.28
500 $4.61
1000 $3.59
2500 $3.07
5000 $2.82

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
P402 8 (1 - 2 of each) $100.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

High Inductance Series

部品番号 ライン 最小
インダクタンス (mH) 1
Irms (mA) DCR max (Ω) 2 絶縁
電圧 (Vrms)
E3506-AL 2 0.51 3000 0.029 3750
メモ
  1. Inductance per section. Typical values are approximately 30% higher than published minimums.
  2. DCR is maximum per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • Tin-silver over tin over copper.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

comoees.gif

物理的特徴

Standard Inductance Series

comoeeld.gif
 

 

High Inductance Series

comoeehd.gif

一般的な用途

comoeea.gif

一般仕様

重量:
19 – 33.8 g

関連製品

関連製品シリーズ