Common Mode Line Chokes

EE Styles

RoHS準拠
  • UL1446 Class B (130°C) Insulation System (UL File E83628)
  • 3750 Vrms, one minute isolation between windings
  • 3 mm creepage and clearance from all terminations to the core
  • Industry standard EE25 size
  • Refer to Designing Common Mode Filters for design guidance.
  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.
  • Samples of several values are available in Coilcraft Designer's Kit P402

今すぐ購入:
個数 単価
1 $10.60
50 $8.99
100 $6.75
250 $5.28
500 $4.61
1000 $3.59
2500 $3.07
5000 $2.82

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
P402 8 (1 - 2 of each) $100.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

Standard Inductance Series

部品番号 ライン 最小
インダクタンス (mH) 1
Irms (mA) DCR max (Ω) 2 絶縁
電圧 (Vrms)
E3490-AL 2 9.9 500 0.980 3750
E3491-AL 2 3.9 750 0.390 3750
E3492-AL 2 2.9 1000 0.270 3750
E3493-AL 2 2.1 1250 0.190 3750
E3494-AL 2 1.1 1500 0.105 3750
E3495-AL 2 0.73 2000 0.069 3750
E3496-AL 2 0.47 2500 0.044 3750
E3497-AL 2 0.30 3000 0.029 3750
E3498-AL 2 0.17 4000 0.016 3750

High Inductance Series

部品番号 ライン 最小
インダクタンス (mH) 1
Irms (mA) DCR max (Ω) 2 絶縁
電圧 (Vrms)
E3499-AL 2 17 500 0.980 3750
E3500-AL 2 6.6 750 0.390 3750
E3501-AL 2 4.9 1000 0.270 3750
E3502-AL 2 3.6 1250 0.190 3750
E3503-AL 2 1.9 1500 0.105 3750
E3504-AL 2 1.2 2000 0.069 3750
E3505-AL 2 0.80 2500 0.044 3750
E3506-AL 2 0.51 3000 0.029 3750
E3507-AL 2 0.29 4000 0.016 3750
メモ
  1. Inductance per section. Typical values are approximately 30% higher than published minimums.
  2. DCR is maximum per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • Tin-silver over tin over copper.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

comoees.gif

物理的特徴

Standard Inductance Series

comoeeld.gif
 

 

High Inductance Series

comoeehd.gif

一般的な用途

comoeea.gif

一般仕様

重量:
19 – 33.8 g

関連製品シリーズ

関連製品ファミリー