Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
最小 インダクタンス (mH) 1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
絶縁 電圧 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BU9H-2011R6BL | 2 | 4.43 @ 2700 kHz | 0.20 | 1.6 | 0.10 | 1000 |