Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
最小 インダクタンス (mH) 1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
絶縁 電圧 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BU9H-103R25BL | 2 | 148 @ 230 kHz | 10 | 0.25 | 3.5 | 1000 |