Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
最小 インダクタンス (mH) 1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
絶縁 電圧 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BU15-4421R3BL | 2 | 41.1 @ 510 kHz | 4.4 | 1.3 | 0.30 | 1000 |