Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
最小 インダクタンス (mH) 1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
絶縁 電圧 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BU15-2721R6BL | 2 | 32.2 @ 620 kHz | 2.7 | 1.6 | 0.20 | 1000 |