BU10-6003

BU10-6003R0BL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.54
100 $1.41
400 $1.20
1200 $1.05
2400 $0.91
5000 $0.83

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

BU10

部品番号 ライン コモンモード
ピークインピーダンス (kΩ)
最小
インダクタンス (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 絶縁
電圧 (Vrms) 3
BU10-6003R0BL 2 1.15 @ 2100 kHz 0.060 3.0 0.040 1000
メモ
  1. Inductance tested at 1 kHz, 1 Vrms, and it is measured on Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  2. DCR is per winding measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

終端処理:

  • RoHS compliant tin-silver over copper. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

物理的特徴

BU9S  

bu9s_schem.png

BU9HS 

bu9hs_schem.png

BU9

bu9_schem.png

BU9H

bu9h_schem.png

BU10

bu10_schem.png

BU15

bu15_schem.png

BU16

bu16_schem.png
 

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
BU9: 3.1 – 4.1 g; BU9H: 3.1 – 4.1 g; BU9HS: 3.1 – 3.8 g; BU9S: 3.1 – 3.8 g; BU10: 6.3 – 6.9 g; BU15: 14.6 – 16.1 g; BU16: 15.1 – 18.0 g
パッケージ:
BU9/ BU9H/ BU9HS/ BU9S/ BU10: 100 per tray; BU15/ BU16: 80 per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ