PDMC

Combination Filter Chokes

RoHS準拠 AEC-Q flag
  • Combined common and differential mode filtering in a single component 
  • Provide differential filtering at higher frequencies (>1000 Ohms @ 50 MHz)
  • 2000 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings
  • AEC-Q200 qualified
  • Refer to Designing Common Mode Filters for design guidance.
  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.

今すぐ購入:
個数 単価
1 $8.51
25 $7.45
100 $6.51
250 $5.70
500 $4.99

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 ライン コモンモード
ピークインピーダンス (kΩ)
インダクタンス (µH) 1
(公差: ±30%)
漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 2
Irms (A) 3 DCR max (mΩ) 4 絶縁
電圧 (Vrms) 5
PDMC-T124NL 2 815 @ 1.5 MHz 120 5.4 20.0 1.45 2000
PDMC-T454NL 2 3570 @ 1.5 MHz 450 22 8.3 8.2 2000
メモ
  1. Inductance shown for each winding, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  2. Leakage inductance is measured from pin 1 to pin 2 with pins 4 and 3 shorted.
  3. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  4. DCR is for each winding.
  5. 2000 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings.

終端処理:

L = RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper
T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

パッケージ:

25 per tray
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +105°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +145°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+145°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Typical Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Typical Impedance vs Frequency

回路図

pdmcs.gif

物理的特徴

pdmcd.gif
Part Code A B C D E F G H I Units
nom max nom max nom max nom max nom nom nom nom nom
T124 1.000 1.063 0.960 0.984 0.550 0.630 0.177 0.197 0.071 0.570 0.236 0.976 0.090 in
25.40 27.00 24.38 25.00 14.00 16.00 4.50 5.00 1.80 14.50 6.00 24.80 2.30 mm
T454 1.000 1.043 0.960 0.984 0.550 0.630 0.177 0.197 0.035 0.570 0.276 0.937 0.051 in
25.40 26.50 24.38 25.00 14.00 16.00 4.50 5.00 0.900 14.50 7.00 23.80 1.30 mm

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
PDMC-T124: 21.53 g, PDMC-T454: 16.25 g
パッケージ:
25 per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ

関連製品ファミリー