Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
インダクタンス タイプ 1 |
Irms (A) 2 | DCR max (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
コモンモード (µH) | 差動モード (µH) | ||||||
Q4007-AL | 2 | 301.9 @ 0.65 MHz | 4500 | 150 | 5.0 | 0.06 | 1500 |