0805USBF-502

0805USBF-502MRC

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $0.73
200 $0.61
500 $0.44
1000 $0.35
2000 $0.29
4000 $0.27

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C470 39 (10 of each) $110.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン コモンモード
ピークインピーダンス (kΩ)
遮断
周波数 (MHz) 2
コモンモード
減衰タイプ (dB)
最小
インダクタンス (nH) 3
Irms (mA) 4 DCR max (Ω) 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
10 MHz 100 MHz 500 MHz
0805USBF-502MRC 2 1.22 @ 1.5 GHz 930 11.2 21.6 25.2 315 500 0.32 250
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 0805USBF-902MRC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance measured at 100 MHz, with windings connected in parallel, using an Agilent/HP 4286A impedance analyzer and a Coilcraft SMD-A fixture.
  4. Irms: Current per winding that causes a 15°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. DCR is specified per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 250 Vrms, 1 minute interwinding isolation (hipot).

終端処理:

  • Matte tin over nickel over silver-palladium-glass frit.

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (7500 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with Irms current.
保管温度範囲:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
140°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

回路図

schematic.png

物理的特徴

0805usbfd.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様


tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 7500* 178/330 60/100 13 14,4 8,4 8 4 4 2 1,295 0,23
*Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
14.7 – 15.5 mg