Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
遮断 周波数 (GHz) 2 |
コモンモード 減衰タイプ (dB) |
最小 インダクタンス (nH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 MHz | 100 MHz | 500 MHz | ||||||||
0805USBF-262MRC | 2 | 0.69 @ 2.0 GHz | 2.4 | 5.7 | 15.4 | 18.5 | 165 | 500 | 0.24 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,295 | 0,23 |