Refer to Designing Common Mode Filters for design guidance.
Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
遮断 周波数 (GHz) 2 |
コモンモード 減衰タイプ (dB) |
最小 インダクタンス (nH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 MHz | 100 MHz | 500 MHz | ||||||||
0805USB-421MLC | 2 | 0.22 @ 3.0 GHz | 3.5 | 1.1 | 2.3 | 8.4 | 23 | 500 | 0.12 | 250 |
0805USB-901MLC | 2 | 0.29 @ 3.0 GHz | 2.5 | 1.4 | 4.2 | 16.9 | 47 | 500 | 0.17 | 250 |
0805USB-172MLC | 2 | 0.64 @ 1.8 GHz | 1.8 | 2.3 | 6.7 | 22.0 | 84 | 500 | 0.25 | 250 |
0805USB-262MLC | 2 | 0.82 @ 1.8 GHz | 1.5 | 3.0 | 8.6 | 27.8 | 147 | 500 | 0.26 | 250 |
0805USB-372MLC | 2 | 1.06 @ 1.4 GHz | 0.82 | 4.5 | 11.9 | 34.3 | 189 | 500 | 0.32 | 250 |
0805USB-502MLC | 2 | 1.42 @ 1.1 GHz | 0.70 | 4.9 | 14.5 | 31.3 | 273 | 500 | 0.37 | 250 |
0805USB-672MLC | 2 | 1.75 @ 0.93 GHz | 0.46 | 8.4 | 16.6 | 30.0 | 322 | 500 | 0.45 | 250 |
0805USB-902MLC | 2 | 2.06 @ 0.81 GHz | 0.47 | 8.7 | 18.7 | 30.5 | 413 | 500 | 0.65 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,5 | 0,23 |