MSD1514-223

MSD1514-223MED

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.39
175 $3.86
700 $1.74
1400 $1.36
2800 $1.17
5250 $1.08

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン コモンモード
ピークインピーダンス (kΩ)
遮断
周波数 (MHz) 2
最小
インダクタンス (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (Ω) 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
MSD1514-223ME_ 2 17.10 @ 8.1 MHz 14.0 22 3.60 0.036 500
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. MSD1514-105KED
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  4. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

終端処理:

  • E = RoHS compliant matte tin over nickel over phos bronze.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5)(Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37)(Special order, added cost)

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Typical Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Typical Impedance vs Frequency

回路図

schematic.png

物理的特徴

msd1514d.png

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ak.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 24 4 2 14.3 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
9.0 – 11.8 g
Winding to Winding Isolation:
500 Vrms, one minute

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

関連製品

関連製品シリーズ