Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
遮断 周波数 (MHz) 2 |
最小 インダクタンス (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (Ω) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD1260T-474KLD | 2 | 193.50 @ 3.3 MHz | 21.0 | 423 | 0.48 | 1.590 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,9 | 0,5 |