M2022-ALP

M2022-ALPLC

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.36
300 $1.87
600 $1.39
1200 $1.03
2400 $0.77
4800 $0.59

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン コモンモード
ピークインピーダンス (kΩ)
遮断
周波数 (MHz) 2
最小
インダクタンス (µH) 3
Irms (mA) DCR max (mΩ) 4 絶縁
電圧 (Vrms) 5
M2022-ALPLC 2 40.0 @ 160 MHz 120 3.6 500 990 50
メモ
  1. When ordering, please specify packaging codes: e.g. M2022-ALC, M2022-ALPLC,  or M2022-ASLC.
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance is per winding, measured at 10 MHz.
  4. DCR is per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Winding to winding isolation (hipot) tested for one minute.

終端処理:

  • RoHS compliant gold over nickel over moly-manganese.

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

回路図

schematic.png

物理的特徴

                      M2022-A, M2022-ALP

m2022a.gif      


                               M2022-AS
m2022as-(1).gif

 
  A max B max C max D ref E ref F ref G min H
M2022-AL 0.195 0.150 0.135 0.070 0.100 0.178 0.04 0.03
4,95 3,81 3,43 1,78 2,54 4,52 1,02 0,76
M2022-ALPL 0.195 0.150 0.079 0.070 0.100 0.178 0.04 0.03
4,95 3,81 2,01 1,78 2,54 4,52 1,02 0,76
M2022-ASL 0.231 0.196 0.150 0.107 0.100 0.178 0.04 0.03
5,87 4,98 3,81 2,72 2,54 4,52 1,02 0,76


m2022pad.gif              m2022lnd.gif              

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
  7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
M2022-AL 600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,7 0,3
M2022-ALPL 600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 2,25 0,3
M2022-ASL 600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,94 0,25
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
M2022-AL 155 mg; M2022-ALPL 85.5 mg; M2022-ASL 319 mg
パッケージ:
600 per 7″ reel; 2200 per 13″ reel
Plastic tape: 12 mm wide, 8 mm pocket spacing
M2022-AL: 0.3 mm thick, 3.7 mm pocket depth
M2022-ALP: 0.3 mm thick, 2.25 mm pocket depth
M2022-AS: 0.25 mm thick, 3.94 mm pocket depth