Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
遮断 周波数 (MHz) 2 |
最小 インダクタンス (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (Ω) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPD5030V-333MR_ | 2 | 25.81 @ 19.0 MHz | 240 | 26.40 | 0.67 | 0.895 | 1000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,1 | 0,32 |