LPD5030-153

LPD5030-153MPC, LPD5030-153MRC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.14
375 $0.95
750 $0.65
1500 $0.55
3000 $0.45
6000 $0.42

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン コモンモード
ピークインピーダンス (kΩ)
遮断
周波数 (MHz) 2
最小
インダクタンス (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (Ω) 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
LPD5030-153MRC 2 16.01 @ 26.0 MHz 87.0 12 0.85 0.298 100
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPD5030-224MRC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  4. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

終端処理:

  • R = Matte tin over nickel over silver.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5)(Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37)(Special order, added cost)

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (750 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2500 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

回路図

LPD_CM_Choke_Schematic.gif

物理的特徴

lpd5030d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_aj.gif
750 2500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,1 0,32
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
210 – 225 mg
Winding to Winding Isolation:
100 Vrms, one minute
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
推奨ピック&プレースノズル:
OD: 5 mm; ID: ≤ 2.5 mm
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ