DLF 2500

DLF 2500L, DLF 2500CL

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.91
100 $4.83
350 $3.63
700 $2.17
1400 $1.70
2800 $1.45
5000 $1.33

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
D303 17 (4 of each) $75.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン コモンモード
ピークインピーダンス (kΩ)
遮断
周波数 (MHz) 2
最小
インダクタンス (µH) 3
Irms (mA) DCR max (mΩ) 4 絶縁
電圧 (Vrms) 5
DLF 4000L 4 2.13 @ 12 MHz 390 28 100 100 300
メモ
  1. For optional cover add "C" to part number just before the "L": e.g. DLF 8500CL. Not available on 3500, 4000 and 4500 parts.
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB.
  3. Inductance is per winding.
  4. DCR is per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Interwinding isolation measured for one minute.

終端処理:

  • Tin-silver over tin over phos bronze.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

Impedance vs Frequency

回路図

dlfs.gif

物理的特徴

Without Optional Cover 

dlfd.jpg

 

With Optional Cover 

dlfdc.jpg

 
Part Number Weight typ (g) Packaging
DLF 2000L 0.74 75 per tube
DLF 2000CL 1.32 64 per tube
DLF 2500L 0.78 75 per tube
DLF 2500CL 1.36 64 per tube
DLF 3000L 0.83 75 per tube
DLF 3000CL 1.41 64 per tube
DLF 3500L 0.91 75 per tube
DLF 4000L 0.95 55 per tube
DLF 4500L 1.09 55 per tube
DLF 8000L 1.56 27 per tube
DLF 8000CL 2.7 25 per tube
DLF 8500L 2.22 27 per tube
DLF 8500CL 3.36 25 per tube

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.74 g - 3.36 g