DFT7160-513S

DFT7160-513SLC

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.37
500 $1.64
1000 $1.43
2000 $1.22
5000 $1.12

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン コモンモード
ピークインピーダンス (kΩ)
遮断
周波数 (MHz) 2
最小
インダクタンス (mH) 3
漏れ
インダクタンス
最大 (µH)
Irms (mA) 4 DCR max (Ω) 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
DFT7160-513SLC 2 3.97 @ 69.0 MHz 25.0 0.036 1.690 700 0.300 250
メモ
  1. When ordering, please specify packaging codes: e.g. DFT7160-475BLC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance measured at test frequency using an Agilent/HP 4286A impedance analyzer and a Coilcraft SMD-A fixture
  4. Irms: Current that causes a 20°C temperature rise from 25°C ambient.
  5. DCR is specified per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 250 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings.

終端処理:

  • RoHS compliant matte tin over nickel over phos-bronze.

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +105°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+105°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation vs Frequency

Attenuation vs Frequency

Impedance vs Frequency

Impedance vs Frequency

回路図

schematic.png

物理的特徴

dft7160d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
250 1000* 178/330 60/100 13 20,4 14,4 16 12 4 2 4,8 0,4
*Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
225 – 270 mg
Winding to Winding Isolation:
250 Vrms, one minute