DFT4532-334B

DFT4532-334BLC

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.79
200 $3.05
600 $1.85
1200 $1.43
3000 $1.22
6000 $1.12

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン コモンモード
ピークインピーダンス (kΩ)
遮断
周波数 (kHz) 2
最小
インダクタンス (mH) 3
漏れ
インダクタンス
最大 (µH)
Irms (mA) 4 DCR max (Ω) 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
DFT4532-334BLC 2 1.96 @ 9.6 MHz 520 0.231 0.10 370 0.320 250
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. DFT4532-474BLC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance is for each winding, measured at 100 kHz using a Voltech AT3600 or equivalent.
  4. Irms: Current that causes a 20°C temperature rise from 25°C ambient.
  5. DCR is specified per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 250 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings.

終端処理:

  • L = RoHS compliant matte tin over nickel over phos-bronze.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37)(Special order, added cost)

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2000 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +105°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+105°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation vs Frequency

Attenuation vs Frequency

Impedance vs Frequency

Impedance vs Frequency

回路図

schematic.png

物理的特徴

dft4532d.gif  

dims_inches_mm.gif

部品マーキング

 
Part number Value marking
DFT4532-513BLC 5
DFT4532-513SLC 6
DFT4532-104BLC 1
DFT4532-224BLC 2
DFT4532-334BLC 3
DFT4532-474BLC 4

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 2000* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,43 0,4
*Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
78 – 86 mg
パッケージ:
600/7″ reel; 2000/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.4 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.43 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品

関連製品シリーズ