1812CAN-513

1812CAN-513NRC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.48
100 $1.35
250 $1.22
500 $1.10
1000 $0.97
2500 $0.84
5000 $0.71

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン インダクタンス (µH) 2
(公差: ±30%)
Irms (mA) 3 DCR max (Ω) 4 絶縁
電圧 (Vrms) 5
1812CAN-513NRC 2 51 300 0.59 250
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 1812CAN-104NRC
  2. Inductance is per winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B LCR meter and a Coilcraft CCF 1113 fixture.
  3. Equal current when applied to each winding simultaneously that causes a 25°C temperature rise from 125°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  4. DCR is specified per winding, measured 25°C on a Keithley 580 micro-ohmmeter and a Coilcraft CCF 858 fixture. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Winding to winding isolation (hipot) tested for one minute.

終端処理:

  • RoHS compliant matte tin over nickel over silverpalladium-glass frit.

パッケージ:

  • C = 7" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2200 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +150°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+150°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

回路図

schematic.png

物理的特徴

1812cand.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,05 0,3
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
120 – 130 mg