Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | ライン |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±30%) |
Irms (mA) 3 | DCR max (Ω) 4 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|
1812CAN-104NRC | 2 | 100 | 260 | 1.0 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,05 | 0,3 |