Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | ライン |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±30%) |
Irms (mA) 3 | DCR max (Ω) 4 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|
1210CAN-513NRC | 2 | 51 | 200 | 1.35 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 3000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,72 | 0,25 |