サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

データラインコモンモードチョーク

低速データ レートから USB3.x、HDMI2.0、IEEE 1394 などの超高速データレートまで汎用 EMI フィルタリング CAN、CAN FD、およびFlexRayの車載バスシステムでCMノイズを除去

Super High Speed

製品シリーズ インダクタンス ライン 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
0603USB 18 nH 150 nH 2 1.6 0.84 1.17 シリーズを見る
0805USBF 28 nH 560 nH 2 2.13 1.37 1.4 シリーズを見る
ZE2401 30 nH 2 2.13 1.37 1.4 シリーズを見る
0805USBN 14 nH 252 nH 2 2.2 1.4 0.93 シリーズを見る

High Speed

製品シリーズ インダクタンス ライン 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
0805USB 23 nH 413 nH 2 2.13 1.37 1.65 シリーズを見る
1206USB 31 nH 1.0 µH 2 3.3 1.7 1.93 シリーズを見る
CM1394 220 nH 2 5.87 4.98 3.81 シリーズを見る

General Speed

製品シリーズ インダクタンス ライン 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
PFD2015 800 nH 8.0 µH 2 2.29 1.52 1.5 シリーズを見る
LPD3015 312 nH 264 µH 2 3.08 3.08 1.4 シリーズを見る
PFD3215 310 nH 8.0 µH 2 3.32 2.23 1.5 シリーズを見る
LPD4012 231 nH 264 µH 2 4.02 4.02 1.2 シリーズを見る
DFT4532 36 µH 329 µH 2 4.5 3.4 3.2 シリーズを見る
LPD5010 544 nH 176 µH 2 4.8 4.8 0.9 シリーズを見る
LPD5030 399 nH 800 µH 2 4.8 4.8 2.9 シリーズを見る
LPD5030V 3.8 µH 176 µH 2 4.88 4.88 3.0 シリーズを見る
M2022 3.6 µH 12 µH 2 4.95 3.81 2.01 シリーズを見る
LPD6235 5.4 µH 1600 µH 2 6.0 6.0 3.5 シリーズを見る
MSD7342 2.0 µH 800 µH 2 7.5 7.5 4.6 シリーズを見る
CDF 5.0 µH 8 10 7.75 7.75 4.2 シリーズを見る
PDLF 5.0 µH 2 4 8.0 5.65 3.7 シリーズを見る
DLF 5.0 µH 28 µH 2 8 8.9 11.43 10.16 シリーズを見る
CQ7584 1540 µH 2 9.4 5.6 4.8 シリーズを見る
CJ5100 329 µH 2 9.4 6.0 4.8 シリーズを見る
CR7856 3290 µH 2 9.4 5.5 4.9 シリーズを見る
DFT7160 36 µH 3290 µH 2 9.4 5.6 4.9 シリーズを見る
MSD1048 1.5 µH 198 µH 2 10.3 10.3 5.0 シリーズを見る
MSD1260 3.8 µH 900 µH 2 12.3 12.3 6.0 シリーズを見る
MSD1260T 2.6 µH 900 µH 2 12.3 12.3 6.0 シリーズを見る
MSD1278 3.8 µH 900 µH 2 12.3 12.3 8.05 シリーズを見る
MSD1583 8.0 µH 900 µH 2 15.5 15.5 8.6 シリーズを見る
MSD1514 2.5 µH 1000 µH 2 15.5 15.5 14.2 シリーズを見る

CAN Bus

製品シリーズ インダクタンス ライン 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
1210CAN 7.7 µH 70 µH 2 3.25 2.67 2.8 シリーズを見る
1812CAN 7.7 µH 70 µH 2 4.95 3.18 3.0 シリーズを見る

MOST150

製品シリーズ インダクタンス ライン 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
RA6870 700 nH 2 2.13 1.37 1.65 シリーズを見る

Tip and Ring Filter

製品シリーズ インダクタンス ライン 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
PTRF 35 µH 1 2 8.0 5.7 3.65 シリーズを見る
TRF 20 µH 1 2 12.7 10.8 13.97 シリーズを見る