Close up of C398

C398 Transformers Designer's Kit

Transformers

Designer's Kit, PoE300 transformers, RoHS
  • 出力電圧: 3.3 V - 24 V
  • 求人応募: Flyback, 30 W
  • 値の数: 5 (3 of each)
  • パッケージ: Acrylic Case
今すぐ購入:
個数 単価
1 $50.00
3 $49.00
5 $43.00
7 $38.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.

C398のキットの内容 詰め替え

5 (3 of each)

POE300 Flyback Transformers  for PoE Plus Applications

製品 含まれるユニット インダクタンス (µH) 公差 (%) DCR max (Ω) 入力電圧 (V) 絶縁
電圧 (V)
POE300F-33LD 3 42 10 0.070 36 - 72 1500
POE300F-50LD 3 42 10 0.069 36 - 72 1500
POE300F-12LD 3 42 10 0.061 36 - 72 1500
POE300F-19LD 3 42 10 0.060 36 - 72 1500
POE300F-24LD 3 42 10 0.060 36 - 72 1500