Close up of C395

C395

PoE EP Transformers

Designer's Kit, PoE EP transformers, RoHS
  • 出力電圧: 1.8 V - 12 V
  • 求人応募: 3, 7 and 13 W
  • 値の数: 9 (2 of each)
  • パッケージ: Acrylic Case
今すぐ購入:
個数 単価
1 $50.00
3 $49.00
5 $43.00
7 $38.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.

C395のキットの内容 詰め替え

9 (2 of each)

POExxP Flyback Transformers  for Power over Ethernet

製品 含まれるユニット インダクタンス (µH) 公差 (%) DCR max (Ω) 入力電圧 (V) 絶縁
電圧 (V)
POE30P-33LD 2 310 10 1.0 36 - 72 1500
POE30P-50LD 2 310 10 1.0 36 - 72 1500
POE30P-12LD 2 310 10 1.0 36 - 72 1500
POE70P-33LD 2 155 10 0.41 36 - 72 1500
POE70P-50LD 2 155 10 0.41 36 - 72 1500
POE70P-12LD 2 155 10 0.41 36 - 72 1500
POE13P-33LD 2 127 10 0.26 36 - 72 1500
POE13P-50LD 2 127 10 0.22 36 - 72 1500
POE13P-12LD 2 127 10 0.20 36 - 72 1500