Close up of C372

C372

PoE Transformers

Designer's Kit, PoE transformers, RoHS
  • 出力電圧: 1.8 V - 12 V
  • 求人応募: 6 and 13 W
  • 値の数: 10 (2 of each)
  • パッケージ: Acrylic Case
今すぐ購入:
個数 単価
1 $50.00
3 $49.00
5 $43.00
7 $38.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.

C372のキットの内容 詰め替え

10 (2 of each)

Flyback Transformers  for Power over Ethernet

製品 含まれるユニット インダクタンス (µH) 公差 (%) DCR max (Ω) 入力電圧 (V) 絶縁
電圧 (V)
POE13F-18LD 2 45 10 0.20 36 - 72 1500
POE13F-25LD 2 35 10 0.095 36 - 72 1500
POE13F-33LD 2 40 10 0.14 36 - 72 1500
POE13F-50LD 2 40 10 0.13 36 - 72 1500
POE13F-12LD 2 35 10 0.095 36 - 72 1500
POE60F-18LD 2 75 10 0.20 36 - 72 1500
POE60F-25LD 2 55 10 0.095 36 - 72 1500
POE60F-33LD 2 65 10 0.14 36 - 72 1500
POE60F-50LD 2 60 10 0.13 36 - 72 1500
POE60F-12LD 2 55 10 0.095 36 - 72 1500