Close up of C520

C520

Ceramic Chip Inductors

C520- Designer's Kit, 0201HT 10% tolerance, Chip Inductors, RoHS, halogen-free, price: $70
  • インダクタンス範囲: 0.50 nH - 13 nH
  • 値の数: 14 (20 of each)
  • パッケージ: Binder
  • マウント: SMD
今すぐ購入:
個数 単価
1 $70.00
3 $63.00
5 $56.00
7 $49.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.

C520のキットの内容 詰め替え

14 (20 of each)

0201HT (0603)  Low Profile Chip Inductor

製品 含まれるユニット インダクタンス (nH) 公差 (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (mA)
0201HT-0N5XKRW 20 0.50 10 36.0 45.0 650
0201HT-1N2XKRW 20 1.2 10 22.0 80.0 490
0201HT-2N2XKRW 20 2.2 10 15.0 120 440
0201HT-2N4XKRW 20 2.4 10 14.0 140 400
0201HT-3N3XKRW 20 3.3 10 13.0 150 380
0201HT-3N6XKRW 20 3.6 10 12.0 190 340
0201HT-4N7XKRW 20 4.7 10 10.5 190 340
0201HT-5N1XKRW 20 5.1 10 10.0 235 280
0201HT-5N6XKRW 20 5.6 10 9.0 290 280
0201HT-6N8XKRW 20 6.8 10 8.5 280 250
0201HT-7N5XKRW 20 7.5 10 8.5 450 200
0201HT-9N1XKRW 20 9.1 10 7.5 330 240
0201HT-11NXKRW 20 11 10 7.0 475 200
0201HT-13NXKRW 20 13 10 6.3 520 190