Close up of C519

C519

Low Profile Chip Inductors

Designer's Kit, 0201CT 10% tolerance, Chip Inductors, RoHS, halogen-free
  • インダクタンス範囲: 0.60 nH - 22 nH
  • 値の数: 14 (20 of each)
  • パッケージ: Binder
  • マウント: SMD
今すぐ購入:
個数 単価
1 $70.00
3 $63.00
5 $56.00
7 $49.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.

C519のキットの内容 詰め替え

14 (20 of each)

0201CT (0603)  Low Profile Chip Inductors

製品 含まれるユニット インダクタンス (nH) 公差 (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (mA)
0201CT-0N6XKRW 20 0.60 10 35.2 60.0 700
0201CT-1N5XKRW 20 1.5 10 20.3 130 460
0201CT-2N4XKRW 20 2.4 10 15.8 130 470
0201CT-4N7XKRW 20 4.7 10 9.6 210 360
0201CT-5N1XKRW 20 5.1 10 9.2 330 290
0201CT-5N6XKRW 20 5.6 10 9.8 210 360
0201CT-6N2XKRW 20 6.2 10 8.7 210 360
0201CT-6N8XKRW 20 6.8 10 8.0 270 340
0201CT-7N5XKRW 20 7.5 10 7.9 500 290
0201CT-8N2XKRW 20 8.2 10 7.7 260 330
0201CT-9N1XKRW 20 9.1 10 6.8 395 270
0201CT-11NXKRW 20 11 10 6.8 480 250
0201CT-12NXKRW 20 12 10 6.2 460 250
0201CT-22NXKRW 20 22 10 4.5 925 170