製品 | 含まれるユニット | インダクタンス (nH) | 公差 (%) | SRF (GHz) | DCR (mΩ) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
A01TKLC | 12 | 2.5 | 10 | 12.5 | 1.1 | 4.0 |
A02TGLC | 12 | 5.0 | 2 | 6.5 | 1.8 | 4.0 |
A03TGLC | 12 | 8.0 | 2 | 5.0 | 2.6 | 4.0 |
A04TGLC | 12 | 12.5 | 2 | 3.3 | 3.4 | 4.0 |
B06TGLC | 12 | 17.5 | 2 | 2.2 | 4.5 | 4.0 |
A05TGLC | 12 | 18.5 | 2 | 2.5 | 3.9 | 4.0 |
B07TGLC | 12 | 22 | 2 | 2.1 | 5.2 | 4.0 |
B08TGLC | 12 | 28 | 2 | 1.8 | 6.0 | 4.0 |
B09TGLC | 12 | 35.5 | 2 | 1.5 | 6.8 | 4.0 |
B10TGLC | 12 | 43 | 2 | 1.2 | 7.9 | 4.0 |