製品 | 含まれるユニット | インダクタンス (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL4018-121MEC | 3 | 0.12 | 20 | 255 | 24.5 | 27.2 |
XGL4018-221MEC | 3 | 0.22 | 20 | 155 | 16.1 | 21.7 |
XGL4018-271MEC | 3 | 0.27 | 20 | 135 | 14.7 | 18.4 |
XGL4018-361MEC | 3 | 0.36 | 20 | 105 | 12.0 | 16.4 |
XGL4018-471MEC | 3 | 0.47 | 20 | 95.0 | 11.4 | 15.2 |
XGL4018-561MEC | 3 | 0.56 | 20 | 85.0 | 10.3 | 12.9 |
XGL4018-681MEC | 3 | 0.68 | 20 | 75.0 | 9.4 | 12.4 |
XGL4018-821MEC | 3 | 0.82 | 20 | 70.0 | 8.3 | 11.0 |
XGL4018-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 60.0 | 7.8 | 10.4 |
XGL4018-152MEC | 3 | 1.5 | 20 | 48.0 | 6.4 | 8.2 |
XGL4018-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 38.0 | 5.0 | 6.8 |
XGL4018-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 30.0 | 4.0 | 5.2 |
XGL4018-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 25.0 | 3.4 | 4.5 |