製品 | 含まれるユニット | インダクタンス (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL4015-101MEC | 3 | 0.10 | 20 | 260 | 24.5 | 25.9 |
XGL4015-121MEC | 3 | 0.12 | 20 | 240 | 22.0 | 20.2 |
XGL4015-221MEC | 3 | 0.22 | 20 | 150 | 15.2 | 18.0 |
XGL4015-301MEC | 3 | 0.30 | 20 | 130 | 12.9 | 15.3 |
XGL4015-471MEC | 3 | 0.47 | 20 | 95.0 | 10.5 | 13.0 |
XGL4015-521MEC | 3 | 0.52 | 20 | 90.0 | 10.2 | 12.0 |
XGL4015-681MEC | 3 | 0.68 | 20 | 78.0 | 9.0 | 11.0 |
XGL4015-821MEC | 3 | 0.82 | 20 | 70.0 | 7.9 | 9.7 |
XGL4015-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 60.0 | 7.3 | 8.9 |
XGL4015-152MEC | 3 | 1.5 | 20 | 49.0 | 6.3 | 7.1 |
XGL4015-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 40.0 | 4.9 | 6.1 |
XGL4015-272MEC | 3 | 2.7 | 20 | 36.0 | 4.5 | 5.1 |