製品 | 含まれるユニット | インダクタンス (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL3512-820MEC | 3 | 0.082 | 20 | 340 | 17.3 | 21.2 |
XGL3512-900MEC | 3 | 0.090 | 20 | 330 | 16.4 | 19.4 |
XGL3512-101MEC | 3 | 0.10 | 20 | 305 | 15.2 | 18.0 |
XGL3512-201MEC | 3 | 0.20 | 20 | 175 | 10.0 | 15.2 |
XGL3512-331MEC | 3 | 0.33 | 20 | 135 | 7.8 | 11.5 |
XGL3512-401MEC | 3 | 0.40 | 20 | 125 | 7.1 | 11.2 |
XGL3512-521MEC | 3 | 0.52 | 20 | 105 | 6.4 | 9.4 |
XGL3512-621MEC | 3 | 0.62 | 20 | 90.0 | 5.7 | 8.1 |
XGL3512-821MEC | 3 | 0.82 | 20 | 80.0 | 5.1 | 7.4 |
XGL3512-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 70.0 | 4.5 | 6.6 |
XGL3512-122MEC | 3 | 1.2 | 20 | 60.0 | 4.1 | 5.9 |