製品 | 含まれるユニット | インダクタンス (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL1060-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 39.0 | 48.0 | 39.9 |
XGL1060-152MEC | 3 | 1.5 | 20 | 32.0 | 40.0 | 31.3 |
XGL1060-182MEC | 3 | 1.8 | 20 | 28.0 | 35.0 | 28.2 |
XGL1060-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 25.0 | 31.0 | 25.3 |
XGL1060-272MEC | 3 | 2.7 | 20 | 23.0 | 29.0 | 23.2 |
XGL1060-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 21.0 | 26.0 | 22.0 |
XGL1060-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 18.0 | 22.5 | 18.2 |
XGL1060-562MEC | 3 | 5.6 | 20 | 16.0 | 19.7 | 16.4 |
XGL1060-682MEC | 3 | 6.8 | 20 | 14.0 | 18.4 | 14.8 |
XGL1060-822MEC | 3 | 8.2 | 20 | 13.0 | 16.9 | 13.3 |
XGL1060-103MEC | 3 | 10 | 20 | 12.0 | 15.5 | 12.1 |