製品 | 含まれるユニット | インダクタンス (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL6060-221MEC | 3 | 0.22 | 20 | 125 | 38.0 | 48.0 |
XGL6060-471MEC | 3 | 0.47 | 20 | 75.0 | 29.5 | 35.5 |
XGL6060-681MEC | 3 | 0.68 | 20 | 60.0 | 26.5 | 32.0 |
XGL6060-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 46.0 | 23.0 | 28.0 |
XGL6060-122MEC | 3 | 1.2 | 20 | 41.0 | 20.5 | 26.5 |
XGL6060-152MEC | 3 | 1.5 | 20 | 41.0 | 18.3 | 26.0 |
XGL6060-182MEC | 3 | 1.8 | 20 | 35.0 | 16.9 | 23.5 |
XGL6060-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 30.0 | 16.0 | 20.7 |
XGL6060-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 24.0 | 13.4 | 17.2 |
XGL6060-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 19.0 | 10.2 | 14.3 |
XGL6060-562MEC | 3 | 5.6 | 20 | 17.0 | 9.6 | 12.7 |
XGL6060-682MEC | 3 | 6.8 | 20 | 16.0 | 8.9 | 11.5 |
XGL6060-822MEC | 3 | 8.2 | 20 | 14.0 | 8.1 | 11.0 |
XGL6060-103MEC | 3 | 10 | 20 | 14.0 | 7.3 | 10.0 |
XGL6060-123MEC | 3 | 12 | 20 | 13.0 | 6.7 | 9.4 |
XGL6060-153MEC | 3 | 15 | 20 | 11.0 | 5.8 | 7.8 |
XGL6060-183MEC | 3 | 18 | 20 | 10.0 | 5.5 | 7.0 |
XGL6060-223MEC | 3 | 22 | 20 | 9.0 | 5.1 | 6.2 |
XGL6060-333MEC | 3 | 33 | 20 | 7.0 | 4.0 | 4.9 |
XGL6060-473MEC | 3 | 47 | 20 | 6.0 | 3.2 | 3.7 |