製品 | 含まれるユニット | インダクタンス (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL4020-400MEC | 5 | 0.040 | 20 | 770 | 41.0 | 45.0 |
XGL4020-111MEC | 5 | 0.11 | 20 | 250 | 29.0 | 29.0 |
XGL4020-251MEC | 5 | 0.25 | 20 | 130 | 16.5 | 24.0 |
XGL4020-331MEC | 5 | 0.33 | 20 | 110 | 15.2 | 23.0 |
XGL4020-471MEC | 5 | 0.47 | 20 | 95.0 | 13.4 | 19.7 |
XGL4020-601MEC | 5 | 0.60 | 20 | 80.0 | 11.7 | 18.4 |
XGL4020-821MEC | 5 | 0.82 | 20 | 65.0 | 9.4 | 14.0 |
XGL4020-102MEC | 5 | 1.0 | 20 | 60.0 | 8.8 | 12.0 |
XGL4020-152MEC | 5 | 1.5 | 20 | 45.0 | 7.5 | 11.1 |
XGL4020-222MEC | 5 | 2.2 | 20 | 40.0 | 6.2 | 8.9 |
XGL4020-332MEC | 5 | 3.3 | 20 | 30.0 | 4.8 | 6.6 |
XGL4020-472MEC | 5 | 4.7 | 20 | 23.0 | 4.1 | 5.6 |
XGL4020-562MEC | 5 | 5.6 | 20 | 22.0 | 3.7 | 5.3 |
XGL4020-682MEC | 5 | 6.8 | 20 | 21.0 | 3.4 | 4.2 |
XGL4020-822MEC | 5 | 8.2 | 20 | 20.0 | 3.2 | 4.1 |