製品 | 含まれるユニット | インダクタンス (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XFL2005-151MEC | 5 | 0.15 | 20 | 590 | 1.9 | 1.6 |
XFL2005-221MEC | 3 | 0.22 | 20 | 480 | 1.5 | 1.5 |
XFL2005-331MEC | 5 | 0.33 | 20 | 380 | 1.3 | 1.3 |
XFL2005-471MEC | 3 | 0.47 | 20 | 275 | 1.2 | 1.3 |
XFL2005-681MEC | 5 | 0.68 | 20 | 220 | 0.95 | 1.1 |
XFL2005-102MEC | 5 | 1.0 | 20 | 160 | 0.76 | 0.84 |
XFL2005-152MEC | 5 | 1.5 | 20 | 130 | 0.70 | 0.70 |
XFL2005-222MEC | 5 | 2.2 | 20 | 110 | 0.56 | 0.66 |
XFL2005-332MEC | 5 | 3.3 | 20 | 85.0 | 0.50 | 0.50 |
XFL2005-472MEC | 5 | 4.7 | 20 | 70.0 | 0.40 | 0.41 |
XFL2005-562MEC | 5 | 5.6 | 20 | 65.0 | 0.33 | 0.39 |
XFL2005-682MEC | 5 | 6.8 | 20 | 60.0 | 0.32 | 0.38 |
XFL2005-822MEC | 5 | 8.2 | 20 | 50.0 | 0.25 | 0.33 |
XFL2005-103MEC | 5 | 10 | 20 | 48.0 | 0.24 | 0.29 |