製品 | 含まれるユニット | インダクタンス (µH) | 公差 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL7030-161MEC | 3 | 0.16 | 20 | 158 | 60.0 | 32.5 |
XAL7030-301MEC | 3 | 0.30 | 20 | 101 | 41.0 | 27.6 |
XAL7030-601MEC | 3 | 0.60 | 20 | 72.0 | 36.0 | 23.0 |
XAL7030-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 52.0 | 28.0 | 21.8 |
XAL7030-152MEC | 3 | 1.5 | 20 | 39.0 | 23.5 | 15.0 |
XAL7030-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 29.0 | 18.0 | 12.9 |
XAL7030-272MEC | 3 | 2.7 | 20 | 32.0 | 12.8 | 11.4 |
XAL7030-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 29.0 | 12.3 | 10.0 |
XAL7030-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 21.0 | 10.1 | 9.0 |
XAL7030-562MEC | 3 | 5.6 | 20 | 17.0 | 9.8 | 7.3 |
XAL7030-682MEC | 3 | 6.8 | 20 | 15.0 | 8.7 | 6.8 |
XAL7030-822MEC | 3 | 8.2 | 20 | 13.0 | 8.4 | 5.9 |
XAL7030-103MEC | 3 | 10 | 20 | 12.0 | 7.7 | 5.3 |