Close up of C437

C437

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, EPL3012 power inductors, RoHS, halogen-free
  • インダクタンス範囲: 1.0 µH - 22 µH
  • 電流範囲: 610 mA - 2.0 A
  • 値の数: 8 (5 of each)
  • パッケージ: Acrylic Case
  • マウント: SMD
今すぐ購入:
個数 単価
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.

C437のキットの内容 詰め替え

8 (5 of each)

EPL3012 Series  Shielded Power Inductors

製品 含まれるユニット インダクタンス (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
EPL3012-102MLC 5 1.0 20 110 2.0 2.2
EPL3012-152MLC 5 1.5 20 103 1.7 1.9
EPL3012-182MLC 5 1.8 20 92.0 1.6 1.8
EPL3012-222MLC 5 2.2 20 76.0 1.4 1.7
EPL3012-332MLC 5 3.3 20 62.0 1.1 1.4
EPL3012-472MLC 5 4.7 20 52.0 1.0 1.1
EPL3012-103MLC 5 10 20 32.0 0.80 0.79
EPL3012-223MLC 5 22 20 18.0 0.61 0.54