Close up of C427

C427

High Current Inductors

Designer's Kit, SER14xx power inductors, RoHS
  • インダクタンス範囲: 300 nH - 3.6 µH
  • 電流範囲: 12.1 A - 106 A
  • 値の数: 13 (3 of each)
  • パッケージ: Acrylic Case
  • マウント: SMD
今すぐ購入:
個数 単価
1 $55.00
3 $53.00
5 $48.00
7 $42.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.

C427のキットの内容 詰め替え

13 (3 of each)

SER14xx Series  High Current Shielded Power Inductors

製品 含まれるユニット インダクタンス (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
SER1408-301MED 3 0.30 20 140 53.0 42.0
SER1412-301MED 3 0.30 20 154 106 37.0
SER1408-501MED 3 0.50 20 83.0 31.4 42.0
SER1412-501MED 3 0.50 20 122 62.5 37.0
SER1408-681MED 3 0.68 20 63.0 23.2 42.0
SER1412-681MED 3 0.68 20 100 45.8 37.0
SER1408-102MED 3 1.0 20 48.0 16.1 42.0
SER1412-102MED 3 1.0 20 78.0 32.2 37.0
SER1410-152MED 3 1.5 20 53.0 20.3 39.0
SER1412-152MED 3 1.5 20 62.0 24.6 37.0
SER1410-202MED 3 2.0 20 45.0 15.0 39.0
SER1412-202MED 3 2.0 20 50.0 19.4 37.0
SER1412-362MED 3 3.6 20 35.0 12.1 37.0